Funciones y beneficios
- Serie aprobada QPL ESCC
- Fabricado en la UE, planta calificada por la ESA, según ESCC 3012.
- Especificación detallada 3012/006
- Diseño robusto para una larga vida útil
- Cribado estadístico con Envejecimiento Acelerado
- Fiabilidad básica mejorada 0.5 %/1000 h
- Temperatura de funcionamiento de -55 a +105 °C
- ESR baja
- Rango CV 22 – 470 µF / 6.3 – 35 V
Aplicaciones principales
- Aviónica
- Militares
- Espacio
- Telecomunicaciones
- Industrial
TCS ha sido calificado por la ESA para el suministro de condensadores de tantalio de polímero orgánico sólido montados en superficie sin plomo - Especificación detallada 3012/006
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento