Funciones y beneficios
- Aplicaciones aeroespaciales y de alta fidelidad
- Electrodo de polímero conductor de baja ESR
- Caja de cerámica Embalaje hermético
- Estabilidad bajo exposición a la humedad y la atmósfera ambiental
- Los tamaños de carcasa grandes, incluido el CTC-21D, proporcionan altos valores de capacitancia
- Los códigos específicos cumplen con los requisitos de nivel 002, EEE-INST-2 de la NASA.
Aplicaciones principales
- Aeroespacial
- Deportacion
- Fuentes de alimentación
- Potencia de pulso
El embalaje hermético de los condensadores de polímero conductor de la serie TCH suprime el impacto de la humedad y la oxidación y ofrece la vida operativa más larga de la industria para tipos de piezas seleccionados. La amplia gama de capacitancia, rango de voltaje de hasta 100 V, baja ESR y resistencia a sobretensiones hacen que este polímero conductor sea ideal para aplicaciones de misión crítica en circuitos aeroespaciales, de defensa y otros circuitos industriales.
Todas las piezas están sujetas al inconformista control de piezas de KYOCERA AVX con selección estadística y mejora del control de procesos que garantizan un alto rendimiento en entornos exigentes.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tolerancia a la radiación de los condensadores de tantalio y cerámica
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Condensadores de tantalio de polímero conductor sellados herméticamente
- Alcanzando la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento