Serie TCD | CUNAS-Plus / DLA 04051


Serie TCD - COTS+ / DLA04051
Funciones y beneficios
  • Cribado eléctrico estadístico
  • Opciones de nivel de prueba de sobretensión
  • Humedad 85°C/85%RH, Vr, 500 horas
  • -55°C a 125°C temperatura de funcionamiento
  • DCL 0.1CV
  • Opción de prueba A, B
  • Prueba de vida a 125°C durante 2000 horas
  • Vibración
  • Sobrevoltaje y RTSH
Aplicaciones principales
  • Fuentes de alimentación CA / CC
  • Convertidores CC/CC
  • Militares
  • Filtrado:
  • El desacoplamiento
  • Circuitos de sincronización
  • Circuitos pulsantes

La familia TCD es una serie de polímeros conductores DLA 04051 / COTS-Plus diseñada para su uso en aplicaciones exigentes que requieren una ESR muy baja con una retención de CAP estable y de alta frecuencia y un rendimiento de mayor vida útil. La serie exhibe una confiabilidad básica mejorada de 0.5%/1000 horas a 85°C, y los capacitores están diseñados para soportar pruebas de humedad sesgada a 85°C/85% RH durante al menos 500 horas. Los capacitores están clasificados para operar hasta 125°C y detección adicional de sobrecorriente a -55°C y 85°C opcional bajo pedido.