COTS-Plus – Polímero sellado herméticamente TCH apilado


Funciones y beneficios
  • Aplicaciones aeroespaciales y de alta fidelidad
  • Electrodo de polímero conductor de baja ESR
  • Alta resistencia
  • Caja de cerámica Embalaje hermético
  • Estabilidad bajo exposición a la humedad y la atmósfera ambiental
  • ESR extremadamente baja y alta eficiencia de huella
  • Basado en un diseño herméticamente sellado desarrollado con la ESA para adaptarse a aplicaciones aeroespaciales
Aplicaciones principales
  • Aeroespacial
  • Deportacion
  • Fuentes de alimentación
  • Potencia de pulso

El embalaje hermético de los condensadores de polímero conductor de la serie Stacked TCH suprime el impacto de la humedad y la oxidación y ofrece la vida operativa más larga de la industria para tipos de piezas seleccionados. La amplia gama de capacitancia, rango de voltaje de hasta 100 V, baja ESR y resistencia a sobretensiones hacen que este polímero conductor sea ideal para aplicaciones de misión crítica en circuitos aeroespaciales, de defensa y otros circuitos industriales.

Todas las piezas están sujetas al inconformista control de piezas de KYOCERA AVX con selección estadística y mejora del control de procesos que garantizan un alto rendimiento en entornos exigentes.

Para más información – por favor Contacto Fabricante