Serie F38


Serie F38
Funciones y beneficios
  • Electrodo de polímero conductor
  • Modo de falla benigna en condiciones de uso recomendadas
  • Cumple con la directiva RoHS3 2015/863/UE
  • SMD boca abajo
  • Perfil pequeño y bajo
  • Alta eficiencia volumétrica
  • 100% de sobrecorriente probada
Aplicaciones principales
  • Smartphone
  • Tablet PC
  • Módulo inalámbrico
  • Juego portátil
  • Desacoplamiento masivo de SoC
    (Sistema en chip)

La serie de condensadores de polímero F38 utiliza los polímeros más pequeños únicos del mercado. La tecnología boca abajo proporciona una capacitancia muy alta en cajas SMD en miniatura de hasta 0402 para una alta eficiencia volumétrica. La serie F38 ofrece a los ingenieros de diseño una alternativa a los MLCC que emiten ruido en teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles de consumo como teléfonos inteligentes, tabletas, PC, etc. Esta serie también cuenta con cátodos de polímeros conductores con baja ESR y ESL baja en un amplio rango de frecuencia. , alta capacidad de corriente de ondulación y modo de falla benigno.

Aviso EOL para la serie F38 – Click para ver
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie F38
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie F38 | Documentación medioambiental