Serie de condensadores de polímero automotriz TCQ


Serie TCQ
Funciones y beneficios
  • Electrodo de polímero conductor
  • ESR bajo con capacidad de corriente de ondulación alta
  • Diseño robusto para aplicaciones automotrices
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Cumple con los requisitos de AEC-Q200
  • -55 a +125°C Temperatura de funcionamiento
  • Rango de voltaje completo: 2.5-50 V
  • 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
Aplicaciones principales
  • Convertidores DC / DC
  • Telecomunicaciones (Acoplamiento/Desacoplamiento)
  • Industriales y Especiales
  • Motorium (Electrónica de carrocería, controles de cabina, infoentretenimiento, confort, posventa, etc.)

No se recomienda el uso de piezas de polímero conductor en aplicaciones de alta potencia. Para obtener más información, consulte KYOCERA AVX guía de aplicaciones automotrices o póngase en contacto con el fabricante.

La serie TCQ de condensadores de polímero conductor de baja ESR de KYOCERA AVX, con componentes con certificación AEC-Q200, está diseñada para ofrecer alta resistencia y estabilidad de rendimiento, cumpliendo así con los requisitos de fiabilidad de las aplicaciones automotrices. Cumple con la especificación AEC-Q200 del Consejo de Electrónica Automotriz (Automotive Electronics Council). Para más información, consulte la hoja de datos de la serie.

KYOCERA AVX ofrece una amplia cartera de condensadores electrolíticos sólidos para automóviles en tres familias de productos. Cada una de estas tecnologías aporta características únicas para adaptarse mejor a los requisitos específicos de muchas aplicaciones automotrices.

Consulte la Folleto de guía automotriz para recomendaciones completas de aplicaciones

  • Tantalio convencional / MnO2 condensadores
    (Larga vida útil, sin mecanismo de desgaste, capacitancia estable, alta temperatura)
  • Condensadores OxiCap® de óxido de niobio Ofrecen un rendimiento extremadamente estable y robusto.
    (larga vida útil y estabilidad paramétrica, alta resistencia única/circuito abierto/modo de falla benigna, capacitancia estable)
  • Electrolíticos sólidos de polímero conductor, consulte a continuación:
    (ESR muy baja, modo de falla benigna, alto voltaje)
Aviso de fin de vida útil para la serie TCQ – Click para ver
Por favor, Contáctenos para condensadores de polímero alternativos
que cumplen con los requisitos AEC-Q200.
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie TCQ
" Click para ver

Modelos / Software de especias
Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie TCQ | Documentación ambiental