Funciones y beneficios
- Electrodo de polímero conductor
- Diseño robusto para aplicaciones automotrices
- 100% de sobrecorriente probada
- Cumple con los requisitos de AEC-Q200
- -55 a +150°C Temperatura de funcionamiento
- Cumple con humedad 85°C/85%RH, Vr, prueba de 1000 horas
- 3x ciclos de reflujo según J-STD-020
Aplicaciones principales
- Convertidores DC / DC
- Telecomunicaciones (Acoplamiento/Desacoplamiento)
- Industriales y Especiales
- Motorium (Electrónica de carrocería, controles de cabina, infoentretenimiento, confort, posventa, etc.)
No se recomienda el uso de piezas de polímero conductor en aplicaciones de alta potencia. Para obtener más información, consulte KYOCERA AVX guía de aplicaciones automotrices o póngase en contacto con el fabricante.
KYOCERA AVX ofrece condensadores de polímero en chip de alta temperatura según AEC-Q200. La serie TCO en tamaño D puede operar condensadores de hasta 150 °C; para más detalles, consulte la hoja de datos de la serie. Los condensadores TCO son fiables para una amplia gama de aplicaciones automotrices e industriales de alta temperatura.
KYOCERA AVX ofrece una amplia cartera de condensadores electrolíticos sólidos para automóviles en varias familias de productos. Cada una de estas tecnologías aporta características únicas para adaptarse mejor a los requisitos específicos de muchas aplicaciones automotrices.
Consulte la Folleto de guía automotriz para recomendaciones completas de aplicaciones
- Tantalio convencional / MnO2 condensadores
(Larga vida útil, sin mecanismo de desgaste, capacitancia estable, alta temperatura) - Condensadores OxiCap® de óxido de niobio Ofrecen un rendimiento extremadamente estable y robusto.
(larga vida útil y estabilidad paramétrica, alta resistencia única/circuito abierto/modo de falla benigna, capacitancia estable) - Electrolíticos sólidos de polímero conductor, consulte a continuación:
(ESR muy baja, modo de falla benigna, alto voltaje)
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Tecnología básica de condensadores de tantalio
- Modelo de circuito equivalente para condensadores de óxido de niobio y tantalio para nosotros en software de simulación
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Directrices sobre condensadores de polímero conductor
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento