Condensadores de polímero

KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de condensadores electrolíticos sólidos de polímero conductor, dirigidos a los requisitos generales y específicos del mercado. Las características típicas como alta capacitancia en perfil pequeño y bajo, baja ESR, estabilidad del rendimiento en el tiempo, modo de falla benigna en condiciones de uso recomendadas, los convierten en una buena opción en aplicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, PC, telecomunicaciones, SSD y también industriales y automotrices. , defensa y aeroespacial.

Somos los primeros en comercializar varias tecnologías de polímeros nuevas, como el voltaje más alto de la industria, más de 100 Vr (premio Elektra 2010), el tamaño de caja más pequeño 0402, 0603, 0805, el polímero de mayor confiabilidad en un paquete herméticamente sellado (premio Elektra 2015) y mayor densidad de energía Julios / cc.

Los polímeros KYOCERA AVX están disponibles en una amplia variedad de tecnologías, como perfil bajo, alto CV, alta energía y baja ESR, tanto en diseños J-lead como boca abajo (bajo pestaña) en series de productos destinados a los sectores comercial, industrial, aeroespacial y automotriz (calificado AEC-Q200). ) requisitos.

KYOCERA AVX tiene una política abierta y progresista sobre suministro ético y es el primero en cumplir con las directrices y la legislación de la OCDE sobre materiales conflictivos. Nuestros condensadores de polímero son compuestos m.compuestos respetuosos con el medio ambiente, sin plomo y sin halógenos y cumplen con RoHS.

SeriePropósitoMax
Gorra
Max
VR
Max
Trabajador Temporal
Básico
Confiabilidad
Max
DCL
Pequeñísimo
Diametro
F38Tamaño de caja más pequeño con terminación debajo de la pestaña100 μF38V105 ° CEstándar0.1 - 0.2CV1106_06 (0402)
TCNCapacitancia más alta, terminación debajo de la pestaña1500 μF50V85 ° /
105 ° C
Estándar0.1CV3528_12 (1210)
TCJCondensadores de polímero SMD de uso general470 μF125V105 ° C /
125 ° C
Estándar0.1CV3216_10 (1206)
TCMMultianodo: ESR muy baja1000 μF100V105 ° CEstándar0.1CV7343_43 (2917)
J-CAP™Solución SSD de perfil bajo y mayor energía1500 μF50V105 ° C /
125 ° C
Estándar0.1CV3528_12 (1210)
TCQGama de automoción, AEC-Q200470 μF50V125 ° CEstándar0.1CV3528_21 (1210)
TCOGama de automoción, Alta temperatura, AEC-Q20010 μF50V150 ° CEstándar0.1CV7343, 31 (2917)
TCBCOTS-Plus, polímeros de alta fiabilidad680 μF50V125 ° CDisposición 0.1CV3528_21 (1210)
TCSCOTS-Plus, polímeros multiánodos de alta fiabilidad1000 μF50V125 ° CEstándar / Mejorado0.1CV7343_43 (2917)
TCS ESCCCOTS-Plus, polímeros multiánodos de alta fiabilidad470 μF35V105 ° CEstándar / Mejorado0.1CV7343_43 (2917)
TCHSellado herméticamente, alta resistencia 10,000 horas.330 μF100V125 ° CEstándar0.1CV11.2x12.7
x5.95mmH
TCSOTamaño de caja pequeño con terminación debajo de la pestaña.47µF38V105 ° CEstándar0.1-0.3CV1608, 10 (0603)
OTTCTamaño de caja pequeño con terminación debajo de la pestaña.330µF35V105 ° CEstándar0.1-0.3CV1608, 09 (0603)
TCOCable J, propósito general330µF25V105 ° CEstándar0.1-0.3CV3528, 21 (1210)
TCDCOTS-Plus, polímeros de alta fiabilidad470 μF50V125 ° CDisposición 0.1CV3528_21 (1210)
Desliza en dispositivo móvil
Explorar por tipo de condensador:
Más Información
VER PRODUCTOS
SSD
Serie JCap
Más Información
Ver Producto
Más Información
Ver Producto