Filtros de película delgada personalizados


Película delgada personalizada
Funciones y beneficios
  • Alta precisión (sin contracción, diseño preciso) gracias al proceso de película delgada
  • Tamaño del dispositivo personalizable
  • Altamente reproducible
Aplicaciones principales
  • RF/Microondas
  • Médical Scientific
  • Militar / Defensa
  • Telecomunicaciones

Los filtros de película delgada brindan un filtrado excelente mediante un procesamiento de alta precisión en dispositivos de menor tamaño que los que pueden proporcionar las tecnologías de la competencia. Nuestros métodos de procesamiento de filtros brindan: ausencia de contracción, bajo nivel de ruido y flexibilidad de diseño. La fabricación optimizada y los materiales confiables nos permiten lograr resultados de fabricación consistentes. Los diseños están disponibles en 2 formas diferentes; Elemento Agrupado (LE) para frecuencias de 500MHz a 5GHz y Distribuido (D) para frecuencias de 1GHz a 100+GHz. Los diseños de elementos agrupados utilizan una combinación integrada de inductores y condensadores discretos donde el tamaño de los componentes es menor que la longitud de onda de la frecuencia crítica más alta. Los diseños distribuidos tienen dimensiones mayores que la longitud de onda más grande. La mayoría de los diseños se pueden fabricar en dispositivos de montaje en superficie (SMT), conectables por cable, de matriz de rejilla de bolas (BGA) y de matriz de rejilla terrestre (LGA). Muchos dispositivos se pueden ofrecer en múltiples sustratos, incluidos silicio, cuarzo, vidrio, alúmina y otros.