Ecualizador de ganancia – RC Network


Serie RCN
Funciones y beneficios
  • Tamaño de la caja EIA 0402
  • Rango de resistencia: 10 a 50 Ω típ.
  • Rango de capacitancia: 1 a 50 pF típ.
  • Configuraciones en paralelo
  • Potencia nominal: 125 mW
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ° C a + 125 ° C
  • Resistencias recortadas con láser
  • RoHS

*Para otras combinaciones RC y tamaños EIA
Por favor contacte a la fábrica

Aplicaciones principales
  • Módulos transceptores ópticos
  • Receptor de banda ancha
  • TOSA/ROSA
  • Optoelectrónica
  • Telecom
  • Interferencia de banda ancha para EW
  • Militares
  • Instrumentación y prueba

El grupo Passive Micro Component se complace en presentar la próxima generación de redes de ecualizador RC de montaje en superficie de la serie RCN. Este producto fue diseñado utilizando nuestra tecnología patentada Glass Sandwich Flexiterm® (GSFT). Flexiterm® es una terminación calificada para automóviles de montaje en superficie que agrega un margen adicional contra daños debido a la flexión durante la instalación.

La Serie RCN ha sido diseñada con materiales seleccionados de alta calidad que brindan un rendimiento excelente. Este producto es ideal para usar en módulos transceptores ópticos o cualquier aplicación que requiera un excelente rendimiento de banda ultraancha.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie RCN
" Click para ver

Literatura Comercial
Literatura – Haga clic para descargar