Funciones y beneficios
- Alta conductividad térmica
- Baja resistencia térmica
- Baja capacitancia
- Aumenta la confiabilidad del circuito
- RoHS
- Gestión térmica más eficiente
Aplicaciones principales
- Amplificadores de potencia GaN
- Amplificadores de potencia de alta RF
- Filtros
- Sintetizadores
- Computadoras Industriales
- Fuentes de alimentación de modo conmutado
- Diodos pin y láser
El conductor térmico Q-Bridge está fabricado con materiales de la más alta calidad para un rendimiento confiable y repetible, proporcionando una solución de gestión térmica rentable. Estos dispositivos están fabricados con nitruro de aluminio (AlN) u óxido de berilio (BeO) y están disponibles en factores de forma estándar EIA.
Q-Bridge proporciona al diseñador la capacidad de gestionar las condiciones térmicas dirigiendo el calor a un plano de tierra térmico, un disipador de calor o cualquier otro punto térmico específico de interés. La capacitancia inherentemente baja hace que este dispositivo sea prácticamente transparente en frecuencias de RF/microondas. Este dispositivo tiene el beneficio adicional de ofrecer capas adicionales de protección a los componentes adyacentes contra cargas térmicas de puntos calientes.
Q-Bridge proporciona el beneficio de una mayor confiabilidad general del circuito. Q-Bridge se fabrica con una construcción de una sola pieza, lo que proporciona un paquete SMT que cumple con RoHS y es totalmente compatible con el procesamiento automatizado de recogida y colocación de alta velocidad. Está disponible en varios tamaños de cajas EIA. También están disponibles configuraciones personalizadas.