Rendimiento mejorado
- Conexión de baja resistencia debido al mayor espesor de metalización a través de vía
- Cu y Au chapados puros, sin material de relleno cerámico
Fiabilidad mejorada
- La conexión es independiente de la adhesión a las paredes de la vía.
- El orificio pasante se puede inspeccionar después de montarlo en el soporte.
Integridad estructural
- El metal se superpone a una amplia zona del conductor superior, formando un remache chapado.
- Evita la posibilidad de que los huecos cerrados atrapen líquidos y gases.
Ficha técnica / Catálogos