Resistencias conectables por cable (WBR)


Serie WBR
Funciones y beneficios
  • Contacto superior/aislamiento inferior
  • Estabilidad ultraalta
  • Alta Confiabilidad
  • Tolerancia extremadamente estricta
  • Marketing de valor único
  • Potencia nominal de 250 mW
Aplicaciones principales
  • Implantable médico
  • Militar / Defensa
  • Diseños híbridos
  • Módulo de chips múltiples (MCM)
  • Instrumentación de prueba y medición
  • Microelectrónica de alta resolución
  • Comunicaciones por RF / Microondas

Las resistencias conectables por cable de Top Contact Precision son ultraestables y de alta confiabilidad. Recortado con láser para una tolerancia ajustada. Valor personalizable y marcado único de ese valor. Este dispositivo está construido con el contorno del chip 0202 y es ideal, entre otras, para aplicaciones de circuitos híbridos. Están diseñados específicamente para aplicaciones que requieren termocompresión estable, epoxi o fijación ultrasónica.

Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie WBR
" Click para ver