Funciones y beneficios
- Rango de frecuencia: CC a 40 GHz
- Tamaño de la caja EIA 0402
- Potencia nominal: 125 mW
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a + 125 ° C
- Recorte 100 % láser para tolerancias estrictas
- RoHS
Aplicaciones principales
- Módulos transceptores ópticos
- Receptor de banda ancha
- TOSA/ROSA
- Equipo de prueba de banda ancha
- Amplificador de bajo ruido
- Amplificadores MMIC
- Mezcladores
- acopladores direccionales
- Divisores y combinadores de banda ultraancha
El grupo de microcomponentes pasivos (PMC) se complace en presentar la serie UBR de resistencias de banda ultraancha de montaje superficial de próxima generación. Este producto fue diseñado utilizando nuestra tecnología patentada Glass Sandwich Flexiterm® (GSFT). Flexiterm® es una terminación calificada para automóviles de montaje en superficie que agrega un margen adicional contra daños debido a la flexión durante la instalación.
La Serie UBR ha sido diseñada con materiales seleccionados de alta calidad que brindan un rendimiento excelente. Este producto es ideal para usar en módulos transceptores ópticos o cualquier aplicación que requiera un excelente rendimiento de banda ultraancha.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP
Literatura Comercial