Funciones y beneficios
- Tamaño de la EIA 0402
- Potencia nominal: 125 mW
- Temperatura Operaciónal:
-40 ° C a + 125 ° C - Bajo consumo de corriente
- De alto voltaje
Aplicaciones principales
- Módulos de chips múltiples (MCM)
- Redes sesgadas
- Equipo de prueba y medición
- Aeroespacial
- Médical Scientific
- Motorium
La serie HR es la próxima generación de resistencias de alta confiabilidad de montaje en superficie. Este producto fue diseñado con nuestra tecnología patentada Glass Sandwich FLEXITERM®. FLEXITERM® es una terminación automotriz y médicamente calificada de montaje en superficie que agrega un margen adicional contra daños debido a la flexión durante la instalación. La Serie HR ha sido diseñada con materiales seleccionados de alta calidad que ofrecen un rendimiento excelente en un tamaño pequeño. Este producto es ideal para usar en aplicaciones que requieren resistencias EIA de contorno pequeño y montaje en superficie.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza