Resistencias personalizadas


Funciones y beneficios
  • Resistencias de 5 ohmios a 50 MOhmios en una caja tan pequeña como 0402
  • Tolerancias estrictas al 0.1%, coincidencia de precisión, alta estabilidad y bajo TCR, VCR.
  • Excelentes capacidades de manejo de voltaje y potencia.
Aplicaciones principales
  • Médical Scientific
  • Militares
  • Sistema en paquete
  • RF/Comunicación
  • Industrial
  • True Línea Científica

Las resistencias de precisión son una tecnología central que brinda a nuestros clientes una solución única para las necesidades de protección de circuitos complejos, regulación de voltaje, adaptación de instrumentos, impedancia de RF, TCR bajo y miniaturización de circuitos. Se ha demostrado que nuestras resistencias son lo suficientemente estables para todo, desde implantes de soporte vital hasta operaciones en el campo de batalla. PMC puede proporcionar la mayoría de los diseños en dispositivos de montaje en superficie (SMT), conectables por cable, de matriz de rejilla de bolas (BGA) y de matriz de rejilla terrestre (LGA). Muchos dispositivos se pueden ofrecer en múltiples sustratos, incluidos silicio, cuarzo, vidrio, alúmina y otros.