Funciones y beneficios
- Diseño HFSS único para cada dispositivo
- Alambre de oro adherible
- Diseño de conductores de cobre para mejorar la conductividad del circuito
- Diseños optimizados para RF/rendimiento
- RoHS
Aplicaciones principales
- Bloqueo de CC en UHF
- Enlace de alta frecuencia
- Aplicaciones de RF/microondas
KYOCERA AVX Thin Film Technologies se complace en presentar un novedoso condensador MIM (Metal-Aislador-Metal) que utiliza una estructura de almohadilla de unión de cables de línea de transmisión con tierra trasera. La línea de transmisión MIM se puede suministrar sobre cuarzo, alúmina, vidrio y otros sustratos para minimizar las pérdidas. Se utilizan trazas de cobre para una conductividad óptima. La metalización dorada frontal y posterior hace que este dispositivo sea adecuado para accesorios de unión de cinta/alambre de oro y epoxi.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza