Funciones y beneficios
- Condensadores de precisión LGA terminados en soldadura sobre sustrato de vidrio o silicio
- Láser recortado a < 0.05 pF
- LGA ajustado en fábrica al valor definido por el usuario
Aplicaciones principales
- Bobinas de resonancia magnética
- Instrumentación
- de altura
- Industrial
- Militares
- Operación de hasta 500MHz
La serie de condensadores recortados por láser de precisión (PLTC) proporciona una excelente solución para aplicaciones que requieren capacitancia sintonizable de precisión en un encapsulado LGA de montaje en superficie. Ha sido diseñado con dieléctrico SiON estable en combinación con estructuras de escalera de condensadores finamente sintonizables. A diferencia de los condensadores tradicionales recortados mecánicamente, los PLTC ofrecen un diseño de perfil bajo (Z) extremadamente estable.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza