Funciones y beneficios
- Tamaño pequeño: 0.010 a 0.070 pulgadas cuadradas
- Capacitancia: 1.0 a 1000pF
- Tamaños personalizables disponibles
- Q alta
- Operación de CC a 20 GHz
Aplicaciones principales
- Circuitos híbridos
- Redes sesgadas
- Equipo de prueba y medición
- Aeroespacial
- Aplicaciones TOSA y ROSA
Para aplicaciones en rangos de RF, microondas y GHz, KYOCERA AVX ahora ofrece condensadores MOS. Los condensadores MOS son condensadores de una sola capa (SLC) que utilizan dióxido de silicio para producir condensadores pequeños, de Q alto, temperatura estable, alto voltaje de ruptura y baja fuga. Para facilitar el montaje, KYOCERA AVX ofrece una amplia gama de estilos de terminación para unión de matriz de soldadura o epoxi y posterior unión termosónica y ultrasónica de alambre de oro o aluminio. Se aceptan aplicaciones y diseños personalizados. Póngase en contacto con su representante local.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza