Módulos de chip diseñados a medida


Funciones y beneficios
  • Colocación de dispositivos hasta el tamaño 0201
  • Precisión de colocación a 50um
  • Se ofrecen diseños personalizados y diseño colaborativo
Aplicaciones principales
  • Filtrado conmutable
  • Interfaces ASIC
  • Comunicaciones RF
  • Deportacion

Los módulos de filtro diseñados a medida comienzan con la funcionalidad completa de cualquier combinación de nuestras redes de inductores, condensadores y resistencias. Utilizando una variedad de técnicas de soldadura, se puede colocar uno o una serie de componentes más pequeños encima del módulo. Luego, la matriz del módulo se puede unir mediante cables al circuito y proporcionar una solución única cuando su diseño requiera una solución que no se encuentra en las ofertas de productos típicas. La mayoría de los diseños se pueden fabricar en dispositivos de montaje en superficie (SMT), conectables por cable, de matriz de rejilla de bolas (BGA) y de matriz de rejilla terrestre (LGA). Muchos dispositivos se pueden ofrecer en múltiples sustratos, incluidos silicio, cuarzo, vidrio, alúmina y otros.