Funciones y beneficios
- Condensadores Nb0 de baja ESR
- Tecnología segura que no se quema
- Nivel de confiabilidad: 0.2%/1000 hrs.
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 10-470 μF/1.8-8 V
- 5 tamaños de caja disponibles
- Aprobación global de IBM recibida en 2004
- Premio Elektra recibido en 2005
- Cumple con los requisitos de AEC-Q200
- -55 a +125°C Temperatura de funcionamiento
Aplicaciones principales
- CC/CC de potencia media para la industria del transporte y la automoción
La serie NOS Low ESR de condensadores de óxido de niobio OxiCap® se ha desarrollado para ofrecer un valor significativo de costo versus rendimiento y abordar los requisitos AUTOMOTRICES. Cumple con AEC-Q200, excelente nivel de confiabilidad 0.2 %/1000 h. dentro de un rango de temperatura de hasta 125°C y tensión nominal de hasta 8V (para tensiones de carril de hasta 5.5V). Ofertas de ESR más bajas dentro de los condensadores de óxido de niobio.
La tecnología sin combustión OxiCap® se basa en material cerámico de óxido de niobio NbO como material anódico procesado mediante el mismo proceso de fabricación que los condensadores de tantalio. Nótese bien2O5 dieléctrico en combinación con MnO autorreparable2 El cátodo es una base de excelente robustez y larga vida útil. Los parámetros eléctricos son similares a las especificaciones generales de tantalio de baja ESR. NbO y MnO2 son materiales ampliamente disponibles. El cuerpo moldeado de color naranja codificado con láser proporciona una trazabilidad total del producto.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Mecanismos de conductividad y características de descomposición de los condensadores de óxido de niobio
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Hoja de ruta tecnológica de tantalio y niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio