Multiánodos OxiCap® NOM


NOM
Funciones y beneficios
  • Construcción de múltiples ánodos
  • ESR súper baja
  • 100% de sobrecorriente probada
  • Tecnología segura que no se quema
  • Rango CV: 220-680 μF/1.8-6.3 V
  • Aprobación global de IBM recibida en 2004
  • Premio Elektra recibido en 2005
Aplicaciones principales
  • Fuentes de alimentación industriales de alta potencia y bajo voltaje

La familia de productos OxiCap® con una ESR muy baja de hasta 30 mΩ y una corriente de ondulación alta son los parámetros clave de la construcción multiánodo de óxido de niobio dentro del paquete E case. En esta serie de multiánodos se mantienen los beneficios de la tecnología de óxido de niobio, como la alta resistencia y la no combustión, junto con una excelente confiabilidad y una reducción de potencia.

Aviso: Notificación de cambio de producto de la serie NOM (EOL) | Inglés - Descargar Aquí