Funciones y beneficios
- Tecnología segura que no se quema
- Nivel de confiabilidad: 0.5%/1000 hrs. a 85ºC
- 100% de sobrecorriente probada
- 5 tamaños de estuche disponibles, estándar y de perfil bajo
- Respetuoso con el medio ambiente, compatible con RoHS
- Rango CV: 4.7 – 470 µF / 1.8 – 10 V
- Premio Elektra al Componente del Año, 2005
Aplicaciones principales
- Motorium
- Aviónica
- Digital
- FPGA
- Circuitos de control industriales de bajo voltaje
- Convertidores CC/CC industriales y automotrices reducidos
Los condensadores NOJ OxiCap® utilizan polvo de óxido de niobio como material principal para el electrodo del ánodo para aplicaciones generales. Alto nivel de confiabilidad (tasa de fallas 0.5%/1000 horas); Los dispositivos NOS de baja ESR tienen una tasa de falla aún menor (0.2%/1000 horas), incluso más confiables que los capacitores de tantalio. Son adecuados para aplicaciones con voltajes de riel de hasta 7 V, como sistemas de entretenimiento en cabina, módulos de posición de asientos, controles de airbag, etc.
El óxido de niobio tiene una energía de ignición mucho mayor (200 veces) y una velocidad de combustión mucho menor que los materiales metálicos puros como el tantalio o el niobio. Esta característica significa que los condensadores OxiCap® no se quemarán hasta el voltaje de categoría. Otra ventaja es la sobrecarga. Un modo de falla típico es la alta resistencia (generalmente de 20 a 200 kΩ) después de una sobrecarga por pico de voltaje o sobretensión de corriente alta, lo que puede resultar en una mayor corriente de fuga y una capacitancia reducida. Sin embargo, un condensador OxiCap® seguirá proporcionando plena capacidad y funcionalidad, aunque a expensas de un mayor consumo de energía. Los condensadores de la serie NOJ están diseñados como productos respetuosos con el medio ambiente y que cumplen con RoHS.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Mecanismos de conductividad y características de descomposición de los condensadores de óxido de niobio
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Hoja de ruta tecnológica de tantalio y niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio