Funciones y beneficios
- Tecnología segura que no se quema
- Nivel de confiabilidad: 0.5% / 1000 hrs.
- 100% de sobrecorriente probada
- Rango CV: 4.7-470 μF/1.8-10 V
- 5 tamaños de caja disponibles en perfil bajo
- Aprobación global de IBM recibida en 2004
- Premio Elektra recibido en 2005
Aplicaciones principales
- DC/DC industriales y automotrices reducidos
Hay cinco tamaños de caja adicionales disponibles en la gama NOJ que ofrecen condensadores de óxido de niobio sólido de perfil bajo. Diseñado para aplicaciones donde la altura máxima de los componentes por encima o por debajo de la placa es una consideración primordial, esta altura de 1.2, 1.5 y 2.0 mm equivale a la de un paquete de circuito integrado estándar después del montaje. Las huellas de S&T son idénticas a las piezas de tamaño de caja A&B y las huellas de W&Y a las piezas de tamaño de caja C&D.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Mecanismos de conductividad y características de descomposición de los condensadores de óxido de niobio
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Hoja de ruta tecnológica de tantalio y niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento