Funciones y beneficios
- Alta eficiencia volumétrica
- Ecológico
- Compatible con reflujo 3x 260°C
- 100% de sobrecorriente probada
- Aplicaciones de consumo
- Tecnología que no quema OxiCap®
- RoHS
- Solución sin plomo
- 6 tamaños de caja disponibles
- Rango CV: 22-150 μF/4-10 V
Aplicaciones principales
- Dispositivos portátiles de consumo y entretenimiento
Los condensadores de óxido de niobio de la serie NLJ de KYOCERA AVX cuentan con la tecnología anticombustible OxiCap®. Los condensadores de la serie NLJ de KYOCERA AVX son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con RoHS. Estos condensadores también ofrecen una alta eficiencia volumétrica y un rango CV de 22-150 µF/4-10 V. La serie NLJ es una solución sin plomo con una tolerancia de capacitancia de ±20 %.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información técnica
Información técnica – Haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos Técnicos
Artículos técnicos: haga clic para descargar
- Mecanismos de conductividad y características de descomposición de los condensadores de óxido de niobio
- Aspecto de corriente de fuga baja del diseño con condensadores de tantalio y óxido de niobio
- Nuevas tecnologías de tantalio: condensadores de polímero de tantalio y óxido de niobio
- Propiedades de los condensadores de almacenamiento y su efecto en el rendimiento del recolector de energía
- Hoja de ruta tecnológica de tantalio y niobio
- Los condensadores de tantalio y óxido de niobio OxiCap® ofrecen confiabilidad mejorada, amplio rango de temperatura y bajas fugas para aplicaciones automotrices
- Reglas de reducción de voltaje para condensadores sólidos de tantalio y niobio
Modelos / Software de especias
Modelos/software de Spice: haga clic para descargar
Documentos medioambientales/de cumplimiento