KYOCERA AVX ofrece OxiCap®: condensadores de óxido de niobio de amplio rango y rendimiento único en varias series de productos, todos de tipo SMD con terminaciones de conductores en J, la misma forma y tamaños de caja que los capacitores de tantalio tradicionales. Todos los condensadores OxiCap® ofrecen un rendimiento extremadamente estable, alta confiabilidad de 0.5 %/1000 h a 85 °C o mejor, modo de falla de alta resistencia sin combustión hasta las condiciones nominales.
Premio Electra recibido en 2005 como Producto del Año en la categoría de Componentes Pasivos.
RECURSOS
& HERRAMIENTAS
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio