Los productos OxiCap® para estas aplicaciones ofrecen un rendimiento extremadamente estable y robusto, alta confiabilidad de hasta 0.2 %/1000 h a 85 °C. Los productos tienen temperaturas de categoría de hasta 125 °C o 105 °C (especificación de la serie de referencia), tecnología respetuosa con el medio ambiente y que cumple con RoHS, terminaciones sin plomo en diseños SMD, igual que el tamaño de caja de tantalio convencional, modo de falla de alta resistencia sin combustión muy seguro. Ideal para todos los circuitos donde se aplican un máximo de 10 condensadores de voltaje nominal. Serie enfocada a cumplir con los requisitos AEC-Q200.
Premio Electra recibido en 2005 como Producto del Año en la categoría de Componentes Pasivos.
KYOCERA AVX ofrece una amplia cartera de condensadores electrolíticos sólidos para automóviles en tres familias de productos. Cada una de estas tecnologías aporta características únicas para adaptarse mejor a los requisitos específicos de muchas aplicaciones automotrices.
Consulte la Folleto de guía automotriz para recomendaciones completas de aplicaciones.
- Condensadores convencionales de tantalio/MnO2 (Larga vida útil, sin mecanismo de desgaste, capacitancia estable, alta temperatura)
- Electrolíticos sólidos de polímero conductor (ESR muy baja, modo de falla benigna, clasificaciones de alto voltaje)
- Condensadores de óxido de niobio (OxiCap®): consulte la serie a continuación.
- Catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad
- Catálogo de condensadores de polímero, tantalio y óxido de niobio
- Desafíos/limitaciones de los condensadores de tantalio de alta tensión de circuito abierto
- Guía para condensadores de tantalio húmedo
- Aplicaciones Automotrices
- Aplicaciones de alta fiabilidad, defensa y espacio
- Folleto sobre baterías de tantalio de alta fiabilidad
- Kits de muestra de tantalio