Condensadores de óxido de niobio (OxiCap®)

Los condensadores OxiCap® de óxido de niobio ofrecen una alternativa sin tantalio con la estabilidad y el rendimiento que esperan los diseñadores. Basada en óxido de niobio (NbO), un material ampliamente disponible con propiedades similares al tantalio, la tecnología OxiCap® aprovecha la estabilidad del óxido de niobio para brindar un rendimiento constante y confiable.
Estos condensadores ofrecen una fiabilidad excepcional (≤0.5 %/1,000 horas a 85 °C), seguridad intrínseca con un modo de fallo sin quemaduras y una alta tensión de ruptura. Disponibles en opciones de baja ESR, alta CV, perfil bajo y multiánodo hasta 125 °C, OxiCap® se ajusta a los formatos estándar de tantalio, a la vez que cumple con las normativas medioambientales y la RoHS.
Con tensiones nominales de hasta 10 V, alta capacitancia y amplio cumplimiento con la norma AEC-Q200, OxiCap® proporciona una solución segura, estable y con suministro garantizado, identificada por su distintiva carcasa naranja.

Más Información
Serie de óxido de niobio
 
 
 
Aviso EOL de óxido de niobio – Click to Learn More