Funciones y beneficios
- Inductancia: 1.0 a 180 µH
- Corriente nominal: 0.22 a 3.5 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Televisores LCD
- Cuadernos
- Videocámaras
- Cámaras digitales
- Convertidores CC/CC para dispositivos portátiles
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 3.80 x 3.80 x 1.80 (mm) hasta 6.70 x 6.70 x 4.00 (mm). La inductancia oscila entre 1 y 180 µH y la corriente nominal oscila entre 0.22 y 3.5 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza