Funciones y beneficios
- Inductancia: 1.0 a 100 µH
- Corriente de saturación: 0.75 a 9.0 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- TV LCD
- Convertidores de CC a CC
- PC portátil
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 8.00 x 8.00 x 3.00 (mm) hasta 8.00 x 8.00 x 4.50 (mm). La inductancia oscila entre 1 y 100 µH y la corriente nominal oscila entre 0.75 y 9 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza