Funciones y beneficios
- Inductancia: 0.8 a 330 µH
- Corriente de saturación: 0.70 a 11.2 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Televisores LCD
- Cuadernos
- Videocámaras
- Cámaras digitales
- Convertidores CC/CC para dispositivos portátiles
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 10.3 x 10.5 x 3.10 (mm) hasta 10.3 x 10.5 x 3.80 (mm). La inductancia oscila entre 0.8 y 330 µH y la corriente nominal oscila entre 0.7 y 11.2 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza