Funciones y beneficios
- Inductancia: 1.3 a 1000 µH
- Corriente de saturación: 0.35 a 10.5 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Fuente de alimentación para VTR
- Televisores LCD
- PC portátiles
- Comunicacion portatil
- Convertidores CC/CC, etc.
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 6.20 x 6.30 x 3.00 (mm) hasta 10.3 x 10.4 x 5.00 (mm). La inductancia oscila entre 1.3 y 1000 µH y la corriente nominal oscila entre 0.35 y 10.5 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza