Blindado – Serie LMXS (Estilo H)


LMXS-G,H
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 2.4 a 1000 µH
  • Corriente de saturación: 0.50 a 8.0 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Televisores LCD
  • Cuadernos
  • Comunicación portátil
  • Convertidores CC/CC, etc.

Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 12.5 x 12.5 x 4.5 (mm) hasta 12.5 x 12.5 x 8.0 (mm). La inductancia oscila entre 2.4 y 1000 µH y la corriente nominal oscila entre 0.5 y 8 A.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMXS: estilo blindado H
" Click para ver