Funciones y beneficios
- Inductancia: 10 a 1000 µH
- Corriente de saturación: 0.16 a 1.84 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Televisores LCD
- Cuadernos
- Comunicación portátil
- Convertidores CC/CC, etc.
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 7.50 x 7.50 x 3.50 (mm) hasta 7.50 x 7.50 x 4.50 (mm). La inductancia oscila entre 10 y 1000 µH y la corriente nominal oscila entre 0.16 y 1.84 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza