Blindado – Serie LMXS (Estilo F)


LMXS-F
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 1.2 a 1500 µH
  • Corriente de saturación: 0.14 a 8.2 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Teléfonos
  • PCs
  • Cuadernos
  • Unidades de disco duro
  • Periféricos

Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 6.00 x 6.00 x 2.50 (mm) hasta 12.5 x 12.5 x 7.5 (mm). La inductancia oscila entre 1.2 y 1500 µH y la corriente nominal oscila entre 0.14 y 8.2 A.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMXS: estilo blindado F
" Click para ver