Funciones y beneficios
- Inductancia: 1.0 a 10,000 µH
- Corriente de saturación: 0.02 a 5.0 A
- Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
- Teléfonos portátiles
- Computadoras Personales
- Otros aparatos electrónicos diversos
- Convertidores CC/CC, etc.
Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) hasta 18.54 x 15.24 x 7.62 (mm). La inductancia oscila entre 1 y 10,000 µH y la corriente nominal oscila entre 0.02 y 5 A.
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza