Blindado – Serie LMXS (Estilo C)


LMXS-C
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.36 a 2500 µH
  • Corriente de saturación: 0.026 a 10.18 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Fuente de alimentación para VTR
  • Equipo de OA
  • PC portátiles
  • Equipos de comunicación portátiles
  • Convertidores CC/CC, etc.

Inductores de potencia SMD blindados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 3.80 x 3.80 x 1.25 (mm) hasta 10.0 x 10.0 x 6.70 (mm). La inductancia oscila entre 0.36 y 2500 µH y la corriente nominal oscila entre 0.026 y 10.18 A.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMXS: estilo C blindado
" Click para ver