Sin blindaje: serie LMXN (estilo D)


LMXN-D
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 1.0 a 820 µH
  • Corriente de saturación: 0.24 a 3.30 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Televisores LCD
  • Cuadernos
  • Comunicacion portatil
  • Convertidores CC/CC, etc.

Inductores de potencia SMD no apantallados con tamaños que van desde 4.50 x 4.00 x 3.20 (mm) hasta 10.00 x 9.00 x 5.40 (mm). La inductancia oscila entre 1 y 820 µH y la corriente nominal oscila entre 0.24 y 3.3 A.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMXN: estilo D sin blindaje
" Click para ver