Sin blindaje: Serie LMXN (Estilo C)


LMXN-C
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.47 a 1000 µH
  • Corriente de saturación: 0.10 a 40 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Teléfonos portátiles
  • Computadoras Personales
  • Convertidores DC / DC
  • Varios aparatos electrónicos

Inductores de potencia SMD no apantallados con núcleo de ferrita y tamaños que van desde 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) hasta 18.54 x 15.24 x 7.11 (mm). La inductancia oscila entre 0.47 y 1000 µH y la corriente nominal oscila entre 0.1 y 40 A.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMXN: estilo C sin blindaje
" Click para ver