Miniatura – Serie LMMN (Estilo M)


LMMN
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.12 a 10,000 μH
  • Corriente nominal: 0.03 a 6.00 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Buscapersonas, teléfono inalámbrico
  • Productos de comunicación de alta frecuencia
  • Computadoras Personales
  • Unidades de disco y periféricos informáticos
  • Circuitos de fuente de alimentación de CC

Inductores de potencia en miniatura para las aplicaciones con mayor espacio limitado. Los tamaños EIA disponibles incluyen: 1008, 1010, 1210, 1812 y 2220.

Ficha técnica / Catálogo
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMMN: estilo miniatura M
" Click para ver