Perfil bajo de alta corriente: serie LMLP (estilo D)


LMLP-D
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.1 a 47 µH
  • Corriente de saturación: 3.0 a 120 A
  • Material del núcleo: polvo de hierro
Aplicaciones principales
  • Computadoras Personales
  • Servidores
  • Convertidores POL de alta corriente
  • Fuentes de alimentación de alta corriente y perfil bajo
  • Convertidores DC / DC
  • Convertidores CC/CC para FPGA

La serie LMLP – D de inductores de potencia SMD está diseñada para aplicaciones que requieren alta corriente en paquetes pequeños de perfil bajo. Inductores de potencia blindados SMD de alta corriente con una construcción de núcleo de polvo de hierro homogéneo. La inductancia oscila entre 0.1 y 47 µH y la corriente de saturación oscila entre 3 y 120 A.

Aviso: Notificación de cambio de producto de la serie LMLP (estilo D) – Fin de vida útil | Inglés - Descargar Aquí
Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMLP estilo D
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie LMLP (Estilo D) | Documentación ambiental