Perfil bajo – Serie LMLP (Estilo C)


LMLP-C
Funciones y beneficios
  • Inductancia: 0.8 a 220 µH
  • Corriente de saturación: 0.390 a 1.290 A
  • Material del núcleo: ferrita
Aplicaciones principales
  • Para convertidores CC/CC pequeños (teléfono móvil, HDD, DVC, DSC, PDA, pantalla LCD, etc.)

Los inductores de potencia LMLP – C SMD son componentes de bajo perfil ideales para aplicaciones de tamaño limitado. Inductores de potencia SMD de perfil bajo con revestimiento de ferrita para blindaje. Los tamaños varían desde 2.4 x 2.4 x 1.0 (mm) hasta 8.0 x 8.0 x 4.2 (mm). El rango de inductancia es de 0.8 a 220 uH y el rango de corriente nominal es de 0.390 a 1.290 A.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LMLP estilo C
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie LMLP (Estilo C) | Documentación ambiental