Chip de ferrita bobinado - Serie LCWF


LCWF-img
Funciones y beneficios
  • Dimensiones muy precisas
  • Capacidad de montaje automatizado
  • Los terminales son altamente resistentes a las fuerzas de tracción.
  • Excelentes características Q
Aplicaciones principales
  • Convertidores DC / DC
  • Sistemas de sonido automotrices
  • Dispositivos de comunicaciones móviles

La serie LCWF tiene una capacidad de soldadura muy fuerte mediante soldadura por reflujo, soldador o soldadura por ola. LCWF es altamente resistente a golpes y presiones mecánicas, y es altamente confiable en cambios repentinos de temperatura y humedad. LCWF se puede utilizar en televisores LCD, computadoras personales, tabletas, teléfonos celulares y otras aplicaciones.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LCWF
" Click para ver