Los inductores de película delgada KYOCERA AVX están diseñados para ofrecer una precisión y un rendimiento excepcionales en aplicaciones de radiofrecuencia y microondas de alta frecuencia, donde la consistencia y la fiabilidad son fundamentales. Gracias a su avanzada tecnología de película delgada, estos inductores proporcionan tolerancias estrictas, bajas pérdidas y un excelente rendimiento de alto factor Q en encapsulados compactos que ahorran espacio. Ideales para su uso en comunicaciones inalámbricas, aeroespacial, defensa y sistemas de datos de alta velocidad, permiten a los diseñadores lograr una integridad de señal superior y resultados repetibles en diseños exigentes de alta frecuencia.
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
Más Información
LITERATURA
RF/MICROONDAS
- Hoja de referencia rápida de antena
- Productos de RF/microondas
- 5G / Internet de las Cosas IoT
- Antenas Wi-Fi
- Sistema de medición de ondas milimétricas
- Componentes pasivos de película delgada
- Componentes de unión de cables
- Acopladores híbridos de 3 dB
- Minifusibles de baja corriente
- Conductores Térmicos
- Filtros Mini BandPass UWB