Funciones y beneficios
- Tamaños EIA estándar
0201(0603), 0402(1005), 0603(1608) - Temperatura de funcionamiento -40ºC a + 85ºC
- Cumple con RoHS sin plomo
- Tolerancia estricta en las dimensiones físicas
- Aplicabilidad de montaje en superficie
- Tolerancia de inductancia ajustada, excelente calidad y
Rango SRF garantizado - Alta calidad del producto y confiabilidad excepcional
Aplicaciones principales
- Comunicaciones móviles
- WLAN
- PHS
- Contramedida EMI en circuitos de alta frecuencia
- Comunicación informática
Adecuada para aplicaciones de alta frecuencia, la serie LCCI ofrece una tolerancia dimensional y de inductancia ajustadas, un excelente Q y un rango de frecuencia de respuesta (SRF) garantizado. La serie LCCI incorpora una estructura cerámica integrada, lo que se traduce en una alta calidad del producto y una fiabilidad excepcional. Todas las piezas son libres de plomo y cumplen con la normativa RoHS. La serie LCCI opera a una temperatura de -40 °C a +85 °C. Además, su montaje superficial admite la soldadura por reflujo sin sacrificar las características de frecuencia.
Ficha técnica / Catálogos
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza
Documentos medioambientales/de cumplimiento