Características y Ventajas
- Alta frecuencia, alto voltaje resistente
- Baja resistencia CC
- Montaje en superficie
- 0402 Tamaño de la caja
- Acabados que cumplen con RoHS
- Disponible en cinta y carrete
Aplicaciones típicas
- Comunicaciones móviles
- Aplicaciones satelitales
- GPS
- Evitación de colisiones
- LAN inalámbricas
El inductor orgánico multicapa de tolerancia estricta es un inductor de base orgánica de bajo perfil que puede admitir comunicaciones móviles, aplicaciones satelitales, GPS, redes coincidentes y prevención de colisiones. La serie de componentes MLO™ Tight Tolerance Inductor se basa en la tecnología orgánica multicapa patentada de AVX (patente estadounidense 6,987,307). Los inductores de tolerancia estricta MLO™ incorporan materiales orgánicos de muy baja pérdida que permiten una alta Q y una alta estabilidad sobre la frecuencia. Los inductores de tolerancia estricta MLO™ se pueden montar en superficie y su expansión se adapta a las placas de cableado impreso FR4. Los inductores de tolerancia estricta MLO™ utilizan tecnología de interconexión de alta densidad de línea fina, lo que permite un control de tolerancia estricto y una alta repetibilidad. Las pruebas de confiabilidad se realizan según los estándares JEDEC y mil. Los acabados están disponibles en Sn. que cumple con RoHS.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
- Inductores MLO™ completos (tolerancia estricta, alta corriente, alta calidad)
- Inductores MLO™ de tolerancia estricta HL02
- Inductores MLO™ de alta corriente HLC02
- Inductores MLO™ de alta calidad HLQ02
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.