Características y Ventajas
- Alto Q, alto SRF, alta frecuencia, manejo de alta corriente
- Baja resistencia CC
- Montaje en superficie
- 0402 Tamaño de la caja
- Acabados que cumplen con RoHS
- Disponible en cinta y carrete
Aplicaciones típicas
- Comunicaciones móviles
- Aplicaciones satelitales
- GPS
- Evitación de colisiones
- LAN inalámbricas
El inductor orgánico multicapa de alta corriente es un inductor de base orgánica de bajo perfil que puede admitir comunicaciones móviles, aplicaciones satelitales, GPS, redes coincidentes y prevención de colisiones. Basado en la tecnología orgánica multicapa patentada (patente estadounidense 6,987,307), el inductor orgánico multicapa de alta corriente de tamaño 0402 permite un manejo de corriente mucho mayor que los inductores de chips cerámicos multicapa similares, un aumento promedio del 50% en el manejo de corriente sobre productos de película delgada comparables con Q similar. y manejo de corriente cercano al de los inductores de chips cerámicos bobinados. Los inductores de alta corriente MLO™ incorporan materiales orgánicos de muy baja pérdida que permiten una alta Q y una alta estabilidad sobre la frecuencia. Se pueden montar en superficie y su expansión se adapta a las placas de cableado impreso FR4. Los inductores de alta corriente MLO™ utilizan tecnología de interconexión de alta densidad de línea fina, lo que permite un control de tolerancia estricto y una alta repetibilidad. Las pruebas de confiabilidad se realizan según los estándares JEDEC y mil. Los acabados están disponibles en Sn. que cumple con RoHS.
Ficha técnica/Catálogos: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Archivos S2P: haga clic para descargar
- Inductores MLO™ completos (tolerancia estricta, alta corriente, alta calidad)
- Inductores MLO™ de tolerancia estricta HL02
- Inductores MLO™ de alta corriente HLC02
- Inductores MLO™ de alta calidad HLQ02
Modelitica

KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.