Inductores de alta calidad MLO™


Características y Ventajas
  • Alta Q, alta SRF, alta frecuencia
  • Baja resistencia CC
  • Montaje en superficie
  • 0402 Tamaño de la caja
  • Acabados que cumplen con RoHS
  • Disponible en cinta y carrete
Aplicaciones típicas
  • Comunicaciones móviles
  • Aplicaciones satelitales
  • GPS
  • Evitación de colisiones
  • LAN inalámbricas

El inductor orgánico multicapa Hi-Q es un inductor de base orgánica de bajo perfil que puede admitir comunicaciones móviles, aplicaciones satelitales, GPS, redes coincidentes y prevención de colisiones. La serie de componentes MLO™ Hi-Q Inductor se basa en la tecnología orgánica multicapa patentada de AVX (patente estadounidense 6,987,307 y 7,439,840). Los inductores MLO™ Hi-Q incorporan materiales orgánicos de muy baja pérdida y cobre de bajo perfil que permiten una alta Q y una alta estabilidad sobre la frecuencia. Los inductores MLO™ HiQ se pueden montar en superficie y su expansión se adapta a las placas de cableado impreso FR4. Los inductores MLO™ Hi-Q utilizan tecnología de interconexión de alta densidad de línea fina, lo que permite un control de tolerancia estricto y una alta repetibilidad. Las pruebas de confiabilidad se realizan según los estándares JEDEC y mil. Los acabados están disponibles en Sn. que cumple con RoHS.

Información del número de pieza
Información del número de pieza

Inductores de alta calidad MLO™
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar
Modelitica
Modelitica
KYOCERA AVX y Modelithics se han asociado para ofrecer pruebas GRATUITAS de 90 días de modelos de simulación avanzados escalables y de alta precisión para varias piezas de KYOCERA AVX, incluida esta pieza, así como atenuadores, condensadores, acopladores, inductores, diplexores y resistencias.
Utilice el código promocional: AVXWP