Inductores cerámicos bobinados - Serie LCWC


Funciones y beneficios
  • La base cerámica proporciona un alto SRF
  • Inductor de chip SMD en miniatura para ensamblaje totalmente automatizado
  • Excelente resistencia frente a la fuerza de tracción, los golpes mecánicos y la presión
Aplicaciones principales
  • WLL, LAN inalámbrica/ratón/teclado/auricular
  • VCO, módulo RF y otros productos inalámbricos
  • Estación base, repetidor
  • Receptor GPS

La serie LCWC de inductores cerámicos bobinados incluye inductores ultracompactos que proporcionan factores Q altos, con un alto rango de corriente disponible. LCWC se utiliza en productos de RF como teléfonos móviles (CDMA/GSM/PHS), teléfonos inalámbricos (DECT/CT1CT2), controles remotos, sistemas de seguridad, PDA inalámbricos, teléfonos inteligentes, etc. LCWC se utiliza en aplicaciones de banda ancha como filtros CATV , sintonizadores, módems de cable y sintonizadores XDSL, y decodificadores. LCWC se utiliza en aplicaciones de TI como USB 2.0 e IEEE 1394. LCWC tiene una tolerancia más estricta de hasta ±2% y una temperatura de funcionamiento de -40ºC a +125ºC.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie LCWC
" Click para ver

Documentos medioambientales/de cumplimiento
Documentos medioambientales/de cumplimiento

Serie LCWC | Documentación ambiental