Serie AS | Inductores de núcleo de aire


Funciones y beneficios
  • Construcción de sección transversal cuadrada.
  • Disponible en tamaños 0806, 0807 y 0908
  • 20 valores de inductancia que van desde 5.5 nH a 27.3 nH
  • Q alta
  • Alta corriente
  • Excelente FSR
Aplicaciones principales
  • Aplicaciones de radiofrecuencia
  • Circuitos RF
  • Filtrado de E/S de banda ancha
  • Impedancia a juego

Los inductores RF de núcleo de aire cuadrado KYOCERA AVX, que forman parte de la familia de inductores de núcleo de aire enrollado, son ideales para circuitos de RF, filtrado de E/S de banda ancha, selección de frecuencia o adaptación de impedancia. La sección transversal cuadrada única del inductor de núcleo de aire proporciona un mejor rendimiento y ofrece ventajas de fabricación sobre las bobinas toroidales.

Ficha técnica / Catálogo
Hoja de datos / Catálogo: haga clic para descargar
Información del número de pieza
Información del número de pieza

Serie AS
" Click para ver

Herramientas de diseño
Archivos S2P: haga clic para descargar